??
User Profile Desktop
Previews - 3D
The preview does not represent the part configuration anymore. You have to generate a new preview.
Download CAD models
CAD model selection
HellermannTyton 201-10020
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Identification
201-10020
Manufacturer Type Description
C2
Short Description
Fixing Clip, black
Material
Polyamide 6, high impact modified (PA6HIR)
Colour
Black (BK)
Fixing hole Ø FH
4.8
Length L
35.0
Number of content units per order unit
1.000
Minimum order quantity
100.000
Height H
18.0
Width (W)
12.7
Operating Temperature
-40 °C to +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Width (W2)
15.5
Length L2
Chemical properties
Die vielseitigen, wiederlösbaren Schellen bestehen aus zwei Teilen – der schraubbaren Wiegeschelle und der Spannschlaufe. Durch die flexible Schlaufe wird das Bündelgut schonend geführt. Ein Ersetzen oder Hinzufügen von Kabeln ist jederzeit möglich.
Radius R
11.0
Deeplink
Deeplink