Previews - 3D
下載CAD模型
生成CAD模型
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/19/81/97/hv1201b.prj},{NB=633-02020},{IDNR=633-02020},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=2000.000},{QUANTITY_IN38=2000.000},{PRICE_EUR_N=2.630},{TAX_N=0.190},{PWID=17},{MANUFACTURE19=HV1201B},{DESCRIPTION14=Durchführungstüllen schwarz},{DESCRIPTION15=Die Durchführungstüllen bieten guten mechanischen Schutz bei Kabeldurchführungen. Sie sind beständig gegen verschiedenste Mineralien und Umwelteinflüsse.},{EAN=4031026186252},{ID_MANUFACT17=633-02020},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27140910},{MATERIAL=PVC, flammwidrig (PVC-FR)},{FARBE=Schwarz (BK)},{MATERIALKUR24=PVC},{DURCHMESSER25=6.4},{BUENDELMAX=9.5},{FARBEKURZBE31=BK},{GEWICHT=0.32},{ORDER_UNIT=C62}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
IDNR
MANUFACTURE19
DESCRIPTION14
MATERIAL
FARBE
DURCHMESSER25
BUENDELMAX
NO_CU_PER_OU
QUANTITY_MIN
HOEHEH
BETRIEBSTEM46
DURCHMESSERD
HOEHEH2
HellermannTyton 633-02020
633-02020
HV1201B
Edge protection grommet, ...
PVC, flammwidrig (PVC-FR)
Black (BK)
6.4
9.5
1.000
2000.000
6.5
-30 °C to +60 °C
4.0
2.5