??
Previews - 3D
Download CAD models
CAD model selection
HellermannTyton 150-95500
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
TC5FT6S for panel thickness 0,75 -1,5 mm
Bill of material
HellermannTyton 150-95500
Identification
150-95500
Manufacturer Type Description
TC5FT6S
Short Description
TapeClip black
Long Description
Die unterschiedlichen TapeClip-Elemente wurden speziell zum Anwickeln von Kabeln und Kabelsträngen entwickelt. Die Kabelstränge werden mittels Bindegarn, Klebeband oder Kabelbinder (manuell oder automatisiert mit dem Autotool 2000 oder ATS3080) auf dem Anwickelbalken fixiert. Die unterschiedlichen Fußteilgeometrien ermöglichen den Einsatz bei verschiedensten Blechstärken und Bohrungsdurchmessern. Das Fußteil der CHA-Halter läßt sich axial verschieben, um Toleranzen auszugleichen. Der TapeClip CHDP66 zeichnet sich durch den senkrechten Anwickelbalken aus, wodurch 2 Leitungen oder Leitungsbündel parallel geführt werden können. Die TapeClips kommen hauptsächlich in der Automobilindustrie, Kabelkonfektion und in der industriellen Serienfertigung zum Einsatz.
EAN
4031026206189
Product ID of the Manufacturer
150-95500
Manufacturer name
HellermannTyton
Special Treatment Class
NONE
ECLASS 6.01
23140200
Material
Polyamide 6.6, high Impact Modified, Heat Stabilised (PA66HIRHS)
Colour
Black (BK)
Material short description
PA66HIRHS
Fixing hole Ø FH
6.4 - 7.1 mm
Panel thickness min.
0.75 mm
Length L
37.0 mm
Panel thickness max.
1.5 mm
Colour Shortcut
BK
Weight
0.55 kg
Order Unit
C62
Content Unit
C62
Number of content units per order unit
1
Price quantity
100.000
Minimum order quantity
1000
Quantity scale
1000.000
Date/Time
2012-04-01
DAILY_PRICE
false
Height H
8.2 mm
Width (W)
8.0 mm
Flammabiltiy
UL94 HB
Operating Temperature
-40 °C to +105 °C
Height (H2)
5.0 mm
Price in EUR without tax
11.530 EUR
Tax
0.190
Deeplink
Deeplink