预览 - 三维
下载CAD模型
下载CAD模型
CAD模型选择
{hellermann_tyton/11/cable_holder/fir_tree/pc_serie_mit_lamellenfuss_tree_pc.prj},{NB=151-15101},{IDNR=151-15101},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=120000.000},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=12.870},{TAX_N=0.190},{VERS=6},{PWID=742},{MANUFACTURE19=PC14PT},{DESCRIPTION14=Befestigungselement schwarz},{DESCRIPTION15=Diese Befestigungselemente wurden für die einfache und schnelle Montage von Rohren und Leitungen entwickelt. Sie können durch die verschiedenen Fußteile in einer Lochbohrung befestigt werden. Durch Einklicken in die Aufnahme wird das Bündelgut geführt, ein Austausch oder ein Entfernen des Bündelgutes ist jederzeit möglich.},{EAN=5022660313592},{ID_MANUFACT17=151-15101},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27140706},{MATERIAL=Polyamid 6.6 (PA66)},{FARBE=Schwarz (BK)},{MATERIALKUR24=PA66},{DURCHMESSER25=6.2- 6.4},{BUENDELMAX=14.2},{BLECHDICKEMIN=2.7},{BUENDELMIN=13.8},{LAENGEL=22.0},{BLECHDICKEMAX=3.3},{FARBEKURZBE31=BK},{GEWICHT=0.5},{ORDER_UNIT=C62},{CONTENT_UNIT=C62},{VALID_START39=2012-04-01}
筛选设置
运行筛选
移除筛选条件
取消
1
2
3
LINA
物料清单
IDNR
MANUFACTURE19
DESCRIPTION14
MATERIAL
FARBE
DURCHMESSER25
BUENDELMAX
BLECHDICKEMIN
BUENDELMIN
LAENGEL
BLECHDICKEMAX
NO_CU_PER_OU
QUANTITY_MIN
HOEHEH
BREITEW
BETRIEBSTEM46
NENNMASS
HOEHEH2
TELLER
URL1
HellermannTyton 151-15101
151-15101
PC14PT
Fixing Element, black
Polyamide 6.6 (PA66)
Black (BK)
6.2- 6.4
14.2
2.7
13.8
22.0
3.3
1.000
120000.000
20.6
10.0
-40 °C to +85 °C, (+105 °...
7.6
22.0
Deeplink
HellermannTyton 151-14303
151-14303
PC15FT7
Fixing Element, black
Polyamide 6.6, high Impac...
Black (BK)
6.4 - 6.8
15.7
1.0
15.7
6.0
1.000
4000.000
38.2
12.0
-40 °C to +105 °C
15.7
11.1
21.6
Deeplink
HellermannTyton 151-14801
151-14801
PC5DP7L
Fixing Element, black
Polyamide 4.6 (PA46)
Black (BK)
7.0
5.0
0.8
7.0
1.000
39000.000
9.5
-40 °C to +150 °C (5000 h...
5.0
12.6
16.0
Deeplink