预览 - 三维
下载CAD模型
下载CAD模型
CAD模型选择
{hellermann_tyton/11/fixing_elements_for_cable_ties/wedge_base/ty5_serie.prj},{NB=152-11359(1)},{IDNR=152-11359},{VERS=3.000},{NO_CU_PER_OU=100},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=100},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=30.650},{TAX_N=0.190},{PWID=370},{MANUFACTURE19=TY5K3/5},{DESCRIPTION14=Keilsockel natur},{DESCRIPTION15=Die Keilsockel der TY-Serie zeichnen sich durch ihre zeitsparende Befestigung aus.Die aus zwei Teilen bestehenden Sockel werden mit speziellen Setzwerkzeugen befestigt.Die schräge Teilung der Stifte garantiert einen festen Sitz. Anwendung finden diese Sockel dort, wo trotz beengter Platzverhältnisse ein fester Sitz erreicht werden muss.},{EAN=4031026123257},{ID_MANUFACT17=152-11359},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27140706},{MATERIAL=Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)},{FARBE=Natur (NA)},{MATERIALKUR24=PA66HS},{DURCHMESSER25=4.9 - 5.3},{BLECHDICKEMIN=1.00},{BLECHDICKEMAX=5.00},{LAENGEL=18.0},{FARBEKURZBE31=NA},{GEWICHT=2.24},{ORDER_UNIT=C62},{CONTENT_UNIT=C62},{VALID_START39=2012-04-01},{VERSION=1}
筛选设置
运行筛选
移除筛选条件
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
物料清单
IDNR
MANUFACTURE19
DESCRIPTION14
MATERIAL
FARBE
DURCHMESSER25
BLECHDICKEMIN
BLECHDICKEMAX
LAENGEL
NO_CU_PER_OU
QUANTITY_MIN
HOEHEH
BREITEW
BETRIEBSTEM46
VERARBEITUN50
HOEHEH2
BREITEW2
LAENGEL2
KABELBINDER68
URL1
HellermannTyton 152-11209
152-11209
TY5K2
Rivet Mount natural
Polyamide 6.6, heat Stabi...
Nature (NA)
4.9 - 5.3
1.00
5.00
14.0
100
100
7.8
12.0
-40 °C to +105 °C, (+145 ...
TY5K2/I
9.5
10.0
5.5
Deeplink
HellermannTyton 152-11309
152-11309
TY5K3
Rivet Mount natural
Polyamide 6.6, heat Stabi...
Nature (NA)
5.9 - 6.6 (details see di...
2.00 (details see dimensi...
8.00 (details see dimensi...
18.0
100
100
10.0
22.0
-40 °C to +105 °C, (+145 ...
TY5K3/I
12.5
17.0
14.0
9.3
Deeplink
HellermannTyton 152-11359
152-11359
TY5K3/5
Rivet Mount natural
Polyamide 6.6, heat Stabi...
Nature (NA)
4.9 - 5.3
1.00
5.00
18.0
100
100
10.0
22.0
-40 °C to +105 °C, (+145 ...
TY5K3/I
9.5
17.0
14.0
9.3
Deeplink
HellermannTyton 152-11409
152-11409
TY5K4
Rivet Mount natural
Polyamide 6.6, heat Stabi...
Nature (NA)
5.9 - 6.4
2.00
8.00
14.0
100
100
175.0
22.0
-40 °C to +105 °C, (+145 ...
12.5
10.0
Deeplink
HellermannTyton 152-51059
152-51059
TY5K1
Rivet Mount natural
Polyamide 6.6, heat Stabi...
Nature (NA)
5.0 - 5.3
1.00
3.00
15.0
100
100
18.3
14.8
-40 °C to +105 °C, (+145 ...
TY5K1/I
9.5
10.8
11.0
5.4
Deeplink
HellermannTyton 152-55059
152-55059
TY5K5
Rivet Mount natural
Polyamide 6.6, heat Stabi...
Nature (NA)
5.0 - 5.3
1.00
3.00
18.0
100
100
38.3
17.8
-40 °C to +105 °C, (+145 ...
9.5
10.8
11.0
5.8
Deeplink