Previews - 3D
下載CAD模型
生成CAD模型
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/19/1439/1486/hg_t_t_verteiler_ip66.prj},{NB=166-24803},{IDNR=166-24803},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=3.000},{QUANTITY_IN38=3.000},{PRICE_EUR_N=9.390},{TAX_N=0.190},{A=125.000},{B=87.000},{C=45.000},{CD=4.750},{CNL=28.000},{D=6.000},{D2=41.000},{E=25.000},{F=48.000},{FAC=44.000},{FAF=42.300},{HEXL=5.000},{RD=28.500},{RL=31.000},{VERS=3.000},{K=125},{L=87},{M=45},{N=6.0},{O=25.0},{P=48},{PWID=1286},{DESCRIPTION14=Kunststoffverschraubung schwarz T-Verteiler},{DESCRIPTION15=Der T-Verteiler mit Inspektionsdeckel verfügt übere ein metrisches Gewinde inkl. Gegenmutter, eine hohe Zugfestigkeit, eine sehr gute Lösungsmittel- und Ölbeständigkeit und ist halogen-, schwefel- und phosphorfrei.},{EAN=4031026311463}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
IDNR
DESCRIPTION14
MANUFACTURE19
MATERIAL
FARBE
DURCHMESSER25
NO_CU_PER_OU
QUANTITY_MIN
HOEHEH
BREITEW
NENNMASS
DICKE
BETRIEBSTE130
AUSSENDURC135
NENNMASSDE136
NENNMASSDE137
K
L
M
N
O
P
HellermannTyton 166-24800
166-24800
Non-metallic fitting, T-c...
HG16-T
Polyamide 6.6 (PA66)
Black (BK)
6.2
1.000
5.000
62
96
16
31
-50 °C to +135 °C
33
16
16
96
62
33
6.2
14.0
31
HellermannTyton 166-24802
166-24802
Non-metallic fitting, T-c...
HG21-T
Polyamide 6.6 (PA66)
Black (BK)
6.2
1.000
3.000
63
99
21
35
-50 °C to +135 °C
34
21
21
99
63
34
6.2
19.0
35
HellermannTyton 166-24803
166-24803
Non-metallic fitting, T-c...
HG28-T
Polyamide 6.6 (PA66)
Black (BK)
6.0
1.000
3.000
87
125
28
48
-50 °C to +135 °C
45
28
28
125
87
45
6.0
25.0
48
HellermannTyton 166-24804
166-24804
Non-metallic fitting, T-c...
HG34-T
Polyamide 6.6 (PA66)
Black (BK)
7.2
1.000
2.000
91
130
34
54
-50 °C to +135 °C
48
34
34
130
91
48
7.2
33.0
54
HellermannTyton 166-24805
166-24805
Non-metallic fitting, T-c...
HG42-T
Polyamide 6.6 (PA66)
Black (BK)
7.2
1.000
1.000
110
150
42
65
-50 °C to +135 °C
55
42
42
150
110
55
7.2
41.0
65
HellermannTyton 166-24801
166-24801
Non-metallic fitting, T-c...
HG20-T
Polyamide 6.6 (PA66)
Black (BK)
6.2
1.000
3.000
63
99
20
35
-50 °C to +135 °C
34
20
20
99
63
34
6.2
19.0
35