??
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
HellermannTyton 183-22540
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
HTWD-HF (metrisch)
Stückliste
HellermannTyton 183-22540
Identifikation
183-22540
Herstellertypbezeichnung
HTWD-HF-25X40
Version
Deckel
Kurzbeschreibung
Halogenfreie Verdrahtungskanäle
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol mit Polycarbonat-Blend (PC/ABS)
Farbe
Grau (RAL7035)
Betriebstemperatur
-25 °C bis +90 °C
Breite W
25 mm
Breite W2
6 mm
Breite W3
6,5 mm
Höhe H
40 mm
Länge L
2000 mm
Verpackungsmenge
1
Mindestbestellmenge
48 m
Deeplink
Deeplink