??
预览 - 三维
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.
下载CAD模型
CAD模型选择
HellermannTyton 156-00693
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
EC4B-Series
Bill of material
HellermannTyton 156-00693
Identification
156-00693
Manufacturer type description
T50ROSEC4B-PA66HS/PA66HIRHS-NA/BK
Version
Bundle
mm
Length L
200.0 mm
Length L2
14.0 mm
Width (W2)
11.5 mm
Width (W)
4.60 mm
Height (H2)
16.00 mm
Height (H)
1.30 mm
Operating temperature
-40 °C bis +105 °C
Verpackungsinhalt
500 Stk.
Bundle ∅ max.
45.0 mm
Bundle ∅ min.
4.0 mm
Minimum retaining strength
225 N
Blechstärke min.
1.0 mm
Blechstärke max.
3.0 mm
Material
Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS);Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Colour
Natur (NA);Schwarz (BK)
Quantity Min.
500
Country of Origin
DE
Deeplink
Deeplink