??
Предпросмотр - 3D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
HellermannTyton 234-10100
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
Strain relief clips, Klam-Klip
Bill of material
HellermannTyton 234-10100
Identification
234-10100
Manufacturer Type Description
KK1
Short Description
Strain Relief black
Material
Polyamide 6, Impact Modified (PA6HIR)
Colour
Black (BK)
Fixing hole Ø FH
4.5 mm
Length L
22.0 mm
Number of content units per order unit
1.000
Minimum order quantity
500.000
Height H
14.0 mm
Width (W)
8.8 mm
Operating Temperature
-40 °C to +80 °C
Nominal diameter
5 mm
Height (H2)
3.5 mm
Length L2
mm
Deeplink
Deeplink