미리보기 - 3D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/2_piece_fixing_ties/with_arrowhead/2p_w_ah_for_oval_holes.prj},{NB=156-00446 (1-0)},{IDNR=156-00446},{QUANTITY_MIN=500.000},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=0.000},{TAX_N=0.190},{MANUFACTURE19=T50RFT62x122HR},{DESCRIPTION14=Befestigungsbinder grau},{LAENGEL=202},{LAENGEL2=26.0},{BREITEW=4.6},{HOEHEH2=19.1},{BUENDELMAX=45.0},{BUENDELMIN=2.5},{DURCHMESSER25=6.3 x 12.2},{BLECHDICKEMAX=3.0},{BLECHDICKEMIN=0.6},{MINDESTHALT60=225},{MATERIAL=Polyamid 4.6 (PA46)},{FARBE=Grau (GY)},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +150 °C für 5.000 h, kurzfr. bis +195 °C (500 h)},{URL1=Deeplink},{PPATH=../../../assemblies/07_bb_spreizanker_mit_teller_asmtpl_2.prj},{TIE=T50R},{FUSSTEIL=FT62x122HR},{PWID=238},{VERSION=1},{B1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
MANUFACTURE19
DESCRIPTION14
LAENGEL
LAENGEL2
BREITEW
HOEHEH2
BUENDELMAX
BUENDELMIN
DURCHMESSER25
BLECHDICKEMAX
BLECHDICKEMIN
MINDESTHALT60
MATERIAL
FARBE
BETRIEBSTEM46
QUANTITY_MIN
NO_CU_PER_OU
HellermannTyton 156-00446
156-00446
T50RFT62x122HR
Fixing Tie, grey
202
26.0
4.6
19.1
45.0
2.5
6.3 x 12.2
3.0
0.6
225
Polyamide 4.6 (PA46)
Grey (GY)
-40 °C to +150 °C (5000 h...
500.000
1.000
HellermannTyton 156-01577
156-01577
T50ROSSFT725
Befestigungsbinder für Lö...
200
26
4.6
19.1
50
4
6.3 x 12.2
2
1
225N
Polyamide 6.6, heat Stabi...
Black (BK)
-40 °C bis +85 °C, (+105 ...
500.000
1000.000