Previews - 3D
下載CAD模型
生成CAD模型
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/11/connector_clips/fir_tree/ft6_round.prj},{NB=155-03800},{IDNR=155-03800},{NO_CU_PER_OU=500.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=500.000},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=10.890},{TAX_N=0.190},{VERS=6},{PWID=715},{MANUFACTURE19=FT6LG m. AMP-Aufnahme},{DESCRIPTION14=Kabelhalter schwarz}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
IDNR
MANUFACTURE19
DESCRIPTION14
MATERIAL
FARBE
DURCHMESSER25
BLECHDICKEMIN
BLECHDICKEMAX
NO_CU_PER_OU
QUANTITY_MIN
BETRIEBSTEM46
HellermannTyton 151-00785
151-00785
CCFT6LG
Fixing Element, black
Polyamide 6.6, high impac...
Black (BK)
6.0 - 6.7
0.7
4.0
5.000
5000.000
-40 °C to +105 °C
HellermannTyton 151-00786
151-00786
CCFT6XLG
Fixing Element, black
Polyamide 6.6, high impac...
Black (BK)
6.0 - 6.7
0.7
11
1.000
5000.000
-40 °C to +105 °C
HellermannTyton 151-00216
151-00216
CP2FT6
Fixing Element, black
Polyamide 6.6, high impac...
Black (BK)
6.2 - 6.5
0.7
5
600.000
600.000
-40 °C to +105 °C, (+145 ...
HellermannTyton 151-00163
151-00163
CP3FT6
Fixing Element, black
Polyamide 6.6, high impac...
Black (BK)
6.2 - 6.5
0.7
5
550.000
550.000
-40 °C to +105 °C, (+145 ...
HellermannTyton 151-00162
151-00162
CP6FT6
Fixing Element, black
Polyamide 6, Impact Modif...
Black (BK)
6.2 - 6.5
0.7
5
550.000
550.000
-40 °C to +105 °C, (+145 ...
HellermannTyton 155-03800
155-03800
FT6LG m. AMP-Aufnahme
Harness Clip black
Polyamide 6.6, high impac...
Black (BK)
6.5 - 7.0
0.7
6
500.000
500.000
-40 °C to +105 °C
HellermannTyton 155-32602
155-32602
FT6LG.M.St.Aufn.II
Harness Clip black
Polyamide 6.6, high impac...
Black (BK)
6.5 - 7.0
0.75
5
500.000
15000.000
-40 °C to +105 °C
HellermannTyton 151-01838
151-01838
FT6 LG Connector Clip
Harness Clip black
Polyamide 6.6, high impac...
Black (BK)
6.4 - 7.1
0.75
6
1000.000
500.000
-40 °C to +105 °C
HellermannTyton 151-01841
151-01841
YCCFT6S-2
Harness Clip black
Polyamide 6.6, high impac...
Black (BK)
6.5 - 7.0
0.75
1.5
1000.000
500.000
-40 °C to +105 °C
HellermannTyton 155-38102
155-38102
YCC-FT6-S
Harness Clip black
Polyamide 6.6, high Impac...
Black (BK)
6.5 - 7.0
0.75
1.5
500.000
500.000
-40 °C to +105 °C
HellermannTyton 155-18901
155-18901
FT6LG.M.STECKERAUFN.
Harness Clip black
Polyamide 6.6, high impac...
Black (BK)
6.4 - 7.1
0.75
6.0
500.000
500.000
-40 °C to +105 °C
HellermannTyton 151-00606
151-00606
YCCFT6S-2
Harness Clip black
Polyamide 6.6, high impac...
Black (BK)
6.5 - 7.0
0.75
1.5
500.000
10000.000
-40 °C to +105 °C