미리보기 - 3D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/2_piece_fixing_ties/with_fir_tree/for_round_holes_with_disc/2p_ft8.prj},{NB=111-85880 (1-0)},{IDNR=111-85880},{NO_CU_PER_OU=1.000},{QUANTITY_MIN=500.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=33.050},{TAX_N=0.190},{MANUFACTURE19=T50RFT8},{DESCRIPTION14=Befestigungsbinder 200x4,6 schwarz},{LAENGEL=200},{BREITEW=4.6},{BUENDELMAX=49},{BUENDELMIN=5},{TELLER=16},{DURCHMESSER25=7.7 - 8.0},{BLECHDICKEMAX=6},{BLECHDICKEMIN=0.8},{MINDESTHALT60=225},{MATERIAL=Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)},{FARBE=Schwarz (BK)},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +105 °C, kurzfristig bis +145 °C (500 h)},{URL1=Deeplink},{PPATH=../../../../assemblies/08_bb_lamellenfuss_mit_teller_asmtpl.prj},{TIE=T50R},{FUSSTEIL=FT8},{PWID=295},{VERSION=1},{B1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
MANUFACTURE19
DESCRIPTION14
LAENGEL
BREITEW
BUENDELMAX
BUENDELMIN
TELLER
DURCHMESSER25
BLECHDICKEMAX
BLECHDICKEMIN
MINDESTHALT60
MATERIAL
FARBE
BETRIEBSTEM46
NO_CU_PER_OU
QUANTITY_MIN
HellermannTyton 156-00104
156-00104
T40RFT8GSD
Fixing Tie 180x4,0 black
180
4.0
40.0
1.0
16.0
8.0 - 8.5
4.0
1.5
180
Polyamid 6.6 hitzestabili...
Black (BK)
-40 °C to +105 °C
1.000
4000.000
HellermannTyton 111-85880
111-85880
T50RFT8
Fixing Tie 200x4,6 black
200
4.6
49
5
16
7.7 - 8.0
6
0.8
225
Polyamide 6.6, heat Stabi...
Black (BK)
-40 °C to +105 °C, (+145 ...
1.000
500.000
HellermannTyton 133-00034
133-00034
T50RFT8GSD
Fixing Tie, black
202
4.6
45
1
16
8.0 - 8.5
4
1.5
225
Polyamid 6.6 hitzestabili...
Black (BK)
-40 °C to +105 °C
1.000
3000.000
HellermannTyton 156-00235
156-00235
T50RFT8GSD
Fixing Tie, grey
202
4.6
45
1
16
8.0 - 8.5
4
1.5
225
Polyamide 4.6 (PA46)
Grey (GY)
-40 °C to +150 °C (5000 h...
1.000
3000.000