미리보기 - 3D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/fixing_elements_for_cable_ties/use_with_paste_adhesive/pmb5_new.prj},{NB=151-02255},{IDNR=151-02255},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=100.000},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=82.080},{TAX_N=0.190},{PWID=223},{DESCRIPTION14=Sockel für Pastenkleber},{DESCRIPTION15=Der PMB5-Pastensockel eignet sich für Befestigungen mit pastösen/flüssigen Klebstoffen. Durch die zahlreichen Löcher in der Oberfläche des Pastensockels wird mittels Formschluß eine optimale Verbindung zwischen dem Sockel und dem ausgehärteten Klebstoff erreicht. Da der PMB5 aus hitzebeständigem Material besteht, kann er auch in Kombination mit Heißkleber verarbeitet werden. Der Sockel ist für Kabelbinderbreiten bis 4,8 mm geeignet.},{EAN=4031026286655}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
DESCRIPTION14
MANUFACTURE19
MATERIAL
FARBE
LAENGEL
NO_CU_PER_OU
QUANTITY_MIN
HOEHEH
BREITEW
BETRIEBSTEM46
KABELBINDER68
HellermannTyton 151-02255
151-02255
Paste Adhesive Mount
PMB5
Polyamide 6.6, heat Stabi...
Black (BK)
36.0
1.000
100.000
10.7
36.0
-40 °C to +105 °C, (+145 ...
4.8
HellermannTyton 151-00498
151-00498
Paste Adhesive Mount
PMB5
Polyamide 6.6, heat Stabi...
Black (BK)
36.0
1.000
100.000
10.7
36.0
-40 °C to +105 °C, (+145 ...
4.8