Previews - 3D
下載CAD模型
生成CAD模型
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/11/cable_holder/adheseve/sac_mit_flexiblem_flachbuegel.prj},{NB=151-00200},{IDNR=151-00200},{NO_CU_PER_OU=100},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=100},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=35.940},{TAX_N=0.190},{A=21.000},{B=25.000},{D=8.000},{DR=2.000},{L=35.000},{VERS=3.200},{PWID=610},{MANUFACTURE19=SAC2},{DESCRIPTION14=Klebesockel weiss},{DESCRIPTION15=Die selbstklebenden Befestigungssockel aus Weichstahl verfügen über einen Bügel, der aufgrund seiner Biegsamkeit an unterschiedliche Kabelbündeldurchmesser angepasst werden kann. Zum Einsatz kommen die Sockel in Anwendungen, wo eine Klebebefestigung gewünscht ist, wie z. B. im Wohnwagen- und Anhängerbau.},{EAN=5022660316371},{ID_MANUFACT17=151-00200},{MANUFACTURE18=HellermannTyton}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
IDNR
MANUFACTURE19
DESCRIPTION14
MATERIAL
FARBE
BUENDELMAX
BUENDELMIN
LAENGEL
NO_CU_PER_OU
QUANTITY_MIN
BREITEW
BETRIEBSTEM46
NENNMASS
KLEBER
HellermannTyton 151-00100
151-00100
SAC1
Self adhesive mount white
Steel (ST)
white (wh)
4.0
30.0
100
100
20.0
-40 °C to +70 °C
4
Acrylate with base of pol...
HellermannTyton 151-00200
151-00200
SAC2
Self adhesive mount white
Steel (ST)
white (wh)
8.0
35.0
100
100
25.0
-40 °C to +70 °C
8
Acrylate with base of pol...
HellermannTyton 151-00300
151-00300
SAC3
Self adhesive mount white
Steel (ST)
white (wh)
12.0
43.0
100
100
31.0
-40 °C to +70 °C
12
Acrylate with base of pol...
HellermannTyton 151-00400
151-00400
SAC4
Self adhesive mount white
Steel (ST)
white (wh)
16.0
51.0
100
100
38.0
-40 °C to +70 °C
16
Acrylate with base of pol...