Previews - 3D
下載CAD模型
生成CAD模型
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/11/cable_holder/adheseve/ty8h1s_mit_flachbuegel.prj},{NB=151-12819},{IDNR=151-12819},{NO_CU_PER_OU=100},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=100},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=48.110},{TAX_N=0.190},{VERS=2.000},{PWID=615},{MANUFACTURE19=TY8H1S},{DESCRIPTION14=Klebesockel natur},{DESCRIPTION15=Dieser selbstklebende Befestigungssockel ist für Flachbandkabel geeignet.},{EAN=4031026122205},{ID_MANUFACT17=151-12819},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=23140200},{MATERIAL=Polyamid 6.6 (PA66)},{FARBE=Natur (NA)},{MATERIALKUR24=PA66},{DURCHMESSER25=3.2},{BUENDELMAX=3.0},{LAENGEL=26.0},{FARBEKURZBE31=NA},{GEWICHT=1.1},{ORDER_UNIT=C62},{CONTENT_UNIT=C62},{VALID_START39=2012-04-01},{DAILY_PRICE=false},{HOEHEH=6.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
IDNR
MANUFACTURE19
DESCRIPTION14
MATERIAL
FARBE
DURCHMESSER25
BUENDELMAX
LAENGEL
NO_CU_PER_OU
QUANTITY_MIN
HOEHEH
BREITEW
BETRIEBSTEM46
NENNMASS
ANWENDUNGSB64
KLEBER
HellermannTyton 151-12819
151-12819
TY8H1S
Self adhesive mount natur...
Polyamide 6.6 (PA66)
Nature (NA)
3.2
3.0
26.0
100
100
6.5
23.0
-40 °C to +85 °C, (+105 °...
3
for indoor use
Acrylate with base of pol...