您可通過迴響通路提交建議,或聯系線上客服。 我們將儘快優化相關功能:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器禁止設定協力廠商Cookie。 請在瀏覽器設定中開啟該功能,或點擊下方按鈕。
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Previews - 3D
下載CAD模型
生成CAD模型
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/11/cable_holder/arrowhead/wpc.prj},{NB=151-75109},{IDNR=151-75109},{NO_CU_PER_OU=500},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=500},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=14.740},{TAX_N=0.190},{VERS=2.000},{A=17.700},{B=10.000},{PWID=682},{MANUFACTURE19=WPC10},{DESCRIPTION14=Kabelhalter natur},{DESCRIPTION15=Die WPC-Kabelhalter nehmen, auch in beengten Räumen, Kabelbündel gut auf. Die Steckanker ermöglichen eine schnelle Befestigung der Kabelhalter.},{EAN=5022660327667},{ID_MANUFACT17=151-75109},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27140706},{MATERIAL=Polyamid 6.6 (PA66)},{FARBE=Natur (NA)},{MATERIALKUR24=PA66},{DURCHMESSER25=4.75},{BUENDELMIN=},{BUENDELMAX=10.0},{BLECHDICKEMIN=0.80},{BLECHDICKEMAX=4.00},{LAENGEL=15.0},{FARBEKURZBE31=NA},{GEWICHT=1.2},{ORDER_UNIT=C62},{CONTENT_UNIT=C62},{VALID_START39=2012-04-01},{DAILY_PRICE=false},{HOEHEH=17.7},{BREITEW=5.3},{BRANDSCHUTZ45=UL94 V2},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)},{NENNMASS=11},{TELLER=15.0},{PPATH=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
IDNR
MANUFACTURE19
DESCRIPTION14
MATERIAL
FARBE
DURCHMESSER25
BUENDELMAX
BLECHDICKEMIN
BLECHDICKEMAX
LAENGEL
NO_CU_PER_OU
QUANTITY_MIN
HOEHEH
BREITEW
BETRIEBSTEM46
NENNMASS
TELLER
URL1
HellermannTyton 151-75059
151-75059
WPC5
Harness Clip natural
Polyamide 6.6 (PA66)
Nature (NA)
4.75
5.0
0.80
4.00
15.0
100
100
12.7
5.3
-40 °C to +85 °C, (+105 °...
5
15.0
Deeplink
HellermannTyton 151-75109
151-75109
WPC10
Harness Clip natural
Polyamide 6.6 (PA66)
Nature (NA)
4.75
10.0
0.80
4.00
15.0
500
500
17.7
5.3
-40 °C to +85 °C, (+105 °...
11
15.0
Deeplink
HellermannTyton 151-75159
151-75159
WPC15
Harness Clip natural
Polyamide 6.6 (PA66)
Nature (NA)
4.75
15.0
0.80
4.00
15.0
500
500
22.7
5.3
-40 °C to +85 °C, (+105 °...
15
15.0
Deeplink
HellermannTyton 151-75209
151-75209
WPC20
Harness Clip natural
Polyamide 6.6 (PA66)
Nature (NA)
4.75
20.0
0.80
4.00
15.0
500
500
27.7
5.3
-40 °C to +85 °C, (+105 °...
20
15.0
Deeplink