미리보기 - 3D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/cable_ties/inside_serrated/695_x_serie.prj},{NB=108-00138(1,0)},{IDNR=108-00138},{MANUFACTURE19=Kabelbinder 300x7,7 X120I Schwarz 100 ST},{VERSION=1},{B1=0.0},{DESCRIPTION14=X120I-PA66HIRHS-BK},{MATERIAL=Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)},{FARBE=Schwarz (BK)},{BUENDELMAX=85},{BUENDELMIN=5.0},{LAENGEL=300},{BREITEW=13.30},{NOCUPEROU=100},{QUANTITYMIN=100},{MINDESTHALT60=40000},{BETRIEBSTEM46=-40°C bis +105°C},{BRANDSCHUTZ45=},{TOHIDE=0},{URL1=Deeplink},{INV42=http://www.hellermanntyton.com/products/search?query=108-00138}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
MANUFACTURE19
DESCRIPTION14
MATERIAL
FARBE
BUENDELMAX
BUENDELMIN
LAENGEL
BREITEW
NOCUPEROU
QUANTITYMIN
MINDESTHALT60
BETRIEBSTEM46
BRANDSCHUTZ45
URL1
HellermannTyton 108-00002
108-00002
Kabelbinder 150x4,65 X80S...
X80S-PA66HS-BK
Polyamid 6.6 hitzestabili...
Schwarz (BK)
35
1.6
150
4.65
100
160000
355
-40 °C bis +110 °C
UL 94 V2
Deeplink
HellermannTyton 108-00003
108-00003
Kabelbinder 150x4,65 X80S...
X80S-PA66W-BK
Polyamid 6.6 UV-witterung...
Schwarz (BK)
35
1.6
150
4.65
100
160000
355
-40 °C bis +85 °C
UL 94 V2
Deeplink
HellermannTyton 108-00007
108-00007
Kabelbinder 200x4,65 X80R...
X80R-PA66HS-BK
Polyamid 6.6 hitzestabili...
Schwarz (BK)
50
1.6
200
4.65
100
120000
355
Deeplink
HellermannTyton 108-00008
108-00008
X80R-PA66HS-BK
Polyamide 6.6, heat stabi...
Schwarz (BK)
50
1.6
200
4.65
500
bag
355
Deeplink
HellermannTyton 108-00009
108-00009
X80R-PA66HS-BK
Polyamide 6.6, heat stabi...
Schwarz (BK)
50
1.6
200
4.65
1000
bag
355
Deeplink
HellermannTyton 108-00010
108-00010
Kabelbinder 200x4,65 X80R...
X80R-PA66W-BK
Polyamid 6.6 UV-witterung...
Schwarz (BK)
50
1.6
200
4.65
100
120000
355
-40 °C bis +85 °C
UL 94 V2
Deeplink
HellermannTyton 108-00004
108-00004
X80R-PA66HIRHS-BK
Polyamide 6.6, high impac...
Schwarz (BK)
50
1.6
200
4.65
100
bag
355
-40 °C to +105 °C
UL 94 HB
Deeplink
HellermannTyton 108-00006
108-00006
Kabelbinder 200x4,65 X80R...
X80R-PA66HIRHS-BK
Polyamid 6.6 schlagzäh mo...
Schwarz (BK)
50
1.6
200
4.65
1000
160000
355
-40 °C bis +105 °C
UL 94 HB
Deeplink
HellermannTyton 108-00023
108-00023
Kabelbinder 300x4,65 X80I...
X80I-PA66HS-BK
Polyamid 6.6 hitzestabili...
Schwarz (BK)
84
1.6
300
4.65
1000
1000
355
-40 °C bis +105 °C, (+145...
Deeplink
HellermannTyton 108-00024
108-00024
X80I-PA66W-BK
Polyamide 6.6, UV-resista...
Schwarz (BK)
84
1.6
300
4.65
100
bag
355
-40 °C to +85 °C
UL 94 V2
Deeplink
HellermannTyton 108-00018
108-00018
X80I-PA66HIRHS-BK
Polyamide 6.6, high impac...
Schwarz (BK)
84
1.6
300
4.65
100
bag
355
-40 °C to +105 °C
UL 94 HB
Deeplink
HellermannTyton 108-00020
108-00020
Kabelbinder 300x4,65 X80I...
X80I-PA66HIRHS-BK
Polyamid 6.6 schlagzäh mo...
Schwarz (BK)
84
1.6
300
4.65
1000
120000
355
-40 °C bis +105 °C
UL 94 HB
Deeplink
HellermannTyton 108-00034
108-00034
Kabelbinder 385x4,65 X80L...
X80L-PA66W-BK
Polyamid 6.6 UV-witterung...
Schwarz (BK)
110
1.6
385
4.65
100
80000
355
-40 °C bis +85 °C
UL 94 V2
Deeplink
HellermannTyton 108-00063
108-00063
Kabelbinder 385x4,65 X80L...
X80L-PA66W-BK
Polyamid 6.6 hitzestabili...
Schwarz (BK)
110
1.6
385
4.65
200
200
355
-40 °C bis +85 °C
UL 94 V2
Deeplink
HellermannTyton 108-00028
108-00028
X80L-PA66HIRHS-BK
Polyamide 6.6, high impac...
Schwarz (BK)
110
1.6
385
4.65
100
bag
355
-40 °C to +105 °C
UL 94 HB
Deeplink
HellermannTyton 108-00138
108-00138
Kabelbinder 300x7,7 X120I...
X120I-PA66HIRHS-BK
Polyamid 6.6 schlagzäh mo...
Schwarz (BK)
85
5.0
300
13.30
100
100
40000
-40°C bis +105°C
Deeplink
HellermannTyton 108-00139
108-00139
Kabelbinder 300x7,7 X120I...
X120I-PA66W-BK
Polyamid 6.6 UV-witterung...
Schwarz (BK)
100
100
Deeplink
HellermannTyton 108-00045
108-00045
Kabelbinder 715x13,0 X250...
X250I-PA66HIRHS-BK
Polyamid 6.6 schlagzäh mo...
Schwarz (BK)
205
12.0
715
13.00
50
128000
1115
-40 °C bis +105 °C
UL 94 HB
Deeplink
HellermannTyton 108-00047
108-00047
X250I-PA66W-BK
Polyamide 6.6, UV-resista...
Schwarz (BK)
205
12.0
715
13.00
50
bag
1115
-40 °C to +85 °C
UL 94 V2
Deeplink
HellermannTyton 108-00050
108-00050
Kabelbinder 535x13,0 X250...
X250R-PA66HIRHS-BK
Polyamid 6.6 schlagzäh mo...
Schwarz (BK)
150
12.0
535
13.00
50
50
1115
-40 °C bis +105 °C
UL 94 HB
Deeplink
HellermannTyton 108-00052
108-00052
Kabelbinder 535x13,0 X250...
X250R-PA66W-BK
Polyamid 6.6 UV-witterung...
Schwarz (BK)
150
12.0
535
13.00
50
24000
1115
-40 °C bis +85 °C
UL 94 V2
Deeplink
HellermannTyton 108-00066
108-00066
Kabelbinder 100x2,5 X20R ...
X20R-PA66HIRHS-BK
Polyamid 6.6 schlagzäh mo...
Schwarz (BK)
20
1.5
100
2.50
100
100
90
-40 °C bis +105 °C
UL 94 HB
Deeplink
HellermannTyton 108-00072
108-00072
Kabelbinder 100x2,5 X20R ...
X20R-PA66W-BK
Polyamid 6.6 UV-witterung...
Schwarz (BK)
20
1.5
100
2.50
100
100
375000
-40°C bis +85°C
Deeplink
HellermannTyton 108-00140
108-00140
Kabelbinder 500x7,7 X120M...
X120M-PA66HIRHS-BK
Polyamid 6.6 schlagzäh mo...
Schwarz (BK)
130
15.0
470
13.30
100
100
3000
-40°C bis +105°C
Deeplink
HellermannTyton 108-00141
108-00141
Kabelbinder 500x7,7 X120M...
X120M-PA66W-BK
Polyamid 6.6 UV-witterung...
Schwarz (BK)
130
15.0
470
13.30
100
100
30000
-40°C bis +85°C
Deeplink
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100