Previews - 3D
下載CAD模型
生成CAD模型
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/11/cable_ties/inside_serrated/695_z_serie.prj},{NB=107-00005(1,0)},{IDNR=107-00005},{MANUFACTURE19=Z80I-PA66-NA},{VERSION=1},{B1=0},{DESCRIPTION14=Kabelbinder 301x5,0, Z80I PA66 NA},{MATERIAL=Polyamid 6.6 (PA66)},{FARBE=Natur (NA)},{BUENDELMAX=80},{BUENDELMIN=1.5},{LAENGEL=301},{BREITEW=5.0},{NOCUPEROU=100},{QUANTITYMIN=100},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +85 °C},{BRANDSCHUTZ45=UL 94 V2},{MINDESTHALT60=355},{URL1=Deeplink},{INV42=http://www.hellermanntyton.com/products/cable-ties-inside-serrated/z80i/107-00005}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
IDNR
MANUFACTURE19
DESCRIPTION14
MATERIAL
FARBE
BUENDELMAX
BUENDELMIN
LAENGEL
BREITEW
NOCUPEROU
QUANTITYMIN
BETRIEBSTEM46
BRANDSCHUTZ45
MINDESTHALT60
HellermannTyton 107-00009
107-00009
Z20R-PA66-NA
Kabelbinder 101x2,7, Z20R...
Polyamid 6.6 (PA66)
Natur (NA)
22
1
101
2.7
1000
1000
-40 °C bis +85 °C
UL 94 V2
90
HellermannTyton 107-00010
107-00010
Z20R-PA66HSW-BK
Kabelbinder 101x2,7, Z20R...
Polyamid 6.6 hitze- und U...
Schwarz (BK)
22
1
101
2.7
1000
bag
-40 °C to +110 °C
UL 94 V2
90
HellermannTyton 107-00007
107-00007
Z40R-PA66-NA
Kabelbinder 151x3,7, Z40R...
Polyamid 6.6 (PA66)
Natur (NA)
36
1
151
3.7
100
100
-40 °C bis +85 °C
UL 94 V2
180
HellermannTyton 107-00008
107-00008
Z40R-PA66HSW-BK
Kabelbinder 151x3,7, Z40R...
Polyamid 6.6 hitze- und U...
Schwarz (BK)
36
1
151
3.7
100
100
-40 °C bis +110 °C
UL 94 V2
180
HellermannTyton 107-00006
107-00006
Z80I-PA66HSW-BK
Kabelbinder 301x5,0, Z80I...
Polyamid 6.6 hitze- und U...
Schwarz (BK)
80
1.5
301
5.0
100
100
-40 °C bis +110 °C
UL 94 V2
355
HellermannTyton 107-00005
107-00005
Z80I-PA66-NA
Kabelbinder 301x5,0, Z80I...
Polyamid 6.6 (PA66)
Natur (NA)
80
1.5
301
5.0
100
100
-40 °C bis +85 °C
UL 94 V2
355
HellermannTyton 107-00004
107-00004
Z80R-PA66HSW-BK
Kabelbinder 200x5,0, Z80R...
Polyamid 6.6 hitze- und U...
Schwarz (BK)
50
1.5
200
5.0
100
100
-40 °C bis +110 °C
UL 94 V2
355
HellermannTyton 107-00003
107-00003
Z80R-PA66-NA
Kabelbinder 200x5,0 Z80R ...
Polyamid 6.6 (PA66)
Natur (NA)
50
1.5
200
5.0
100
100
-40 °C bis +85 °C
UL 94 V2
355
HellermannTyton 107-00002
107-00002
Z130R-PA66HSW-BK
Kabelbinder 402x7,8, Z130...
Polyamid 6.6 hitze- und U...
Schwarz (BK)
105
3
402
7.8
100
100
-40 °C bis +110 °C
UL 94 V2
580
HellermannTyton 107-00001
107-00001
Z130R-PA66-NA
Kabelbinder 402x7,8, Z130...
Polyamid 6.6 (PA66)
Natur (NA)
105
3
402
7.8
100
100
-40 °C bis +85 °C
UL 94 V2
580
HellermannTyton 107-00011
107-00011
Z80L-PA66-NA
Kabelbinder 400x5,2, Z80L...
Polyamid 6.6 (PA66)
Natur (NA)
110
3
400
5.2
100
100
-40 °C bis +85 °C
UL 94 V2
355
HellermannTyton 107-00012
107-00012
Z80L-PA66HSW-BK
Kabelbinder 400x5,2, Z80L...
Polyamid 6.6 hitze- und U...
Schwarz (BK)
110
3
400
5.2
100
100
-40 °C bis +110 °C
UL 94 V2
355
HellermannTyton 107-00015
107-00015
Z130R(E)-PA66HIRHS-BK
Z130R PA66 HIRHS-BK
Polyamid 6.6 schlagzäh mo...
Schwarz (BK)
200
2400